VAL-US-600D/30/3+0-FM - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2910391

Overspændingsbeskyttelsesenhed, UL-listet type 1 og IEC type 2, trekanals med fjernmeldekontakt, til 600 V AC delta.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Type 2-afleder med flere kanaler
Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
Adskilleanordning på hvert enkelt stik
Universelt stikbare overspændingsafledere type 2