VAL-MS 580/3+0 - Overspændingsafleder type 2
2920450

Overspændingsafleder til 4-leder-strømforsyningssystemer (L1, L2, L3, N, PEN), bestående af grunddel og beskyttelsesstik, til montage på NS 35.

Produktdetaljer









Dine fordele

Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Stort anvendelsesområde takket være alsidige mærkespændinger
Høj grad af modularitet muliggør individuelle løsninger til enhver anvendelse