Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Splejseboks
1083665

Splejseboks, konstruktion: Bæreskinnemodul, kapslingsklasse: IP20, materiale: Metal, tilslutningstype: Splejsning, kabeludgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farve: grå, Ethernet

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Intuitiv frontbetjening og overskueligt styretavlelayout takket være et ensartet design
Fleksibel bæreskinnemontering muligt i seks positioneringsretninger
Industriegnet
Reduceret montagetid takket være Plug-and-Play
Polbelægning lige in line i et link
Langtidssikret dataforbindelse takket være bredt testede komponenter
Påklipsning på almindelige bæreskinner NS 35/7,5 og NS 35/15
Overførselshastighed op til 1000 Mbit/s