AB-PTI 4/3
-
Montagebuk
3214053
Montagebuk, Holder til samleskinner, sættes for hver 20 cm, dybde: 46 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 116 mm, poltal: 1, farve: blå
Produktdetaljer
Produkttype | Montagebuk |
Poltal | 1 |
Bredde | 2,2 mm |
Højde | 116 mm |
Dybde | 46 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 47,1 mm |
Dybde på NS 35/15 | 54,6 mm |
Farve | blå (RAL 5015) |
Materiale | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde | -60 °C |
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162) | bestået |
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662) | bestået |
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (aktivering) | -5 °C ... 70 °C |
Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 90 % |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Varenummer | 3214053 |
Pakningsenhed | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
Salgsnøgle | BE2Z1X |
Produktnøgle | BE2Z1X |
GTIN | 4055626042565 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,04 g |
Toldtarifnummer | 85472000 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nullederskinne 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nullederskinne 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne 0402006
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre