Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykt samme tal, på langs: 86, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Klemmemærkning
Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 241 ... 250, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
BNB-mærkeskilte, 10-delt, delelig, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 31 ... 40, hvid, monteringstype: Stikbar kobling
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 251 ... 260, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykt samme tal, på langs: 81, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykt samme tal, på langs: 42, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkeskilte til klemmer, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 64, tekstfeltets højde: 5,2 mm, tekstfeltets bredde: 7,65 mm
Mærkeark, Ark, hvid, med tryk på langs: fortløbende tal 81 ... 90, monteringstype: limning, til klemmebredde: 3,5 mm, Antal mærkeskilte: 14, tekstfeltets højde: 2,8 mm, tekstfeltets bredde: 3,5 mm
Mærkestrimmel, flad, 10-delt, med påtrykte fortløbende lige tal, horisontalt 21 ... 30, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende lige tal, horisontalt 71 ... 80, hvid, til klemmebredde: 3,5 mm, monteringstype: fastlåse
Dine fordele
- Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
- Individuel udformning med forskellige printsystemer
- Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
- Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM
Klemmemærkning i styretavler og anlæg
Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.
Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.