Klemmemærkning

Klemmemærkning

Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.

Go to Product Detail Page for item 1000779
AK-DST/DIK - Skilteholder
AK-DST/DIK - Skilteholder
1000779

Mærkestrimmel, til gruppemærkning af klemmer, hvis øverste skiltenot er vinklet 60°, f.eks. DIK-klemmer, klipses i klemmens skiltenot, skilteholderen kan svinges ca. 120° og kan mærkes med EST 24 x 4 eller ESL 24 x 4

Go to Product Detail Page for item 0829167
UCT-TM 8 BU - Mærkeskilte til klemmer
UCT-TM 8 BU - Mærkeskilte til klemmer
0829167

Mærkeskilte til klemmer, Ark, blå, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 8,2 mm, Antal mærkeskilte: 42, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0829159
UCT-TM 6 RD - Mærkeskilte til klemmer
UCT-TM 6 RD - Mærkeskilte til klemmer
0829159

Mærkeskilte til klemmer, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 6,2 mm, Antal mærkeskilte: 60, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0816605
TMT 100 R - Mærkeskilte til klemmer
TMT 100 R - Mærkeskilte til klemmer
0816605

Mærkeskilte til klemmer, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, uperforeret, monteringstype: fastlåse, fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 100 mm, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 6,35 mm, tekstfeltets bredde: 101,5 mm

Go to Product Detail Page for item 0818166
UC-TMF 4 - Mærkeskilte til klemmer
UC-TMF 4 - Mærkeskilte til klemmer
0818166

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 4,2 mm, Antal mærkeskilte: 120, tekstfeltets højde: 5,1 mm, tekstfeltets bredde: 3,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0800970
STP 5-2/S - Skilteholder
STP 5-2/S - Skilteholder
0800970

Skilteholder, kan klipses på etagefjederkraftklemme ZFKK 1,5 med MSTBV- eller ICV-afgrening, kan mærkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uden mærkning, monteringstype: Stikbar kobling, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 5 mm

Dine fordele

  • Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
  • Individuel udformning med forskellige printsystemer
  • Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
  • Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM

Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM

Klemmemærkning i styretavler og anlæg

Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.

Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.

Mærkning og applikering i ét trin
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES giver mere effektivitet i styretavlekonstruktionen: Det modulære system bestående af termorulleprintere og applikatorer printer mærkninger og sætter dem automatisk på kabler og ledninger. At samle disse procestrin giver en tidsbesparelse på ca. 60 %.

Få mere at vide
Det modulære system THERMOMARK E SERIES