Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 10,2 mm, Antal mærkeskilte: 36, tekstfeltets højde: 4,7 mm, tekstfeltets bredde: 9,4 mm
Klemmemærkning
Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.
Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, violet, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, Antal mærkeskilte: 56
Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, rød, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 10
Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, Antal mærkeskilte: 120, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 3,6 mm
Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, orange, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 6,2 mm, Antal mærkeskilte: 10
Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, violet, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 72
Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, Antal mærkeskilte: 90, tekstfeltets højde: 4,7 mm, tekstfeltets bredde: 3,4 mm
Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, Antal mærkeskilte: 10
Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 18 mm, Antal mærkeskilte: 5
Mærkesøm, Søm, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: Stikbar kobling, til klemmebredde: 7,5 mm
Dine fordele
- Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
- Individuel udformning med forskellige printsystemer
- Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
- Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM
Klemmemærkning i styretavler og anlæg
Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.
Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.