Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 34-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: grøn
Klemmemærkning
Klemmemærkning sørger for entydig tildeling ved fortrådning i styreskab. På denne måde undgår du fejl i konstruktionen såvel som ved vedligeholdelse og service. Klemmemærkninger adskiller sig frem for alt i montagemåden: Der findes mærker til høje og flade skiltenoter, som strimmelmateriale eller som mærkesøm.
Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: H, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimler, Strimmel, gul, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påklipsning, til klemmebredde: 10,2 mm, Antal mærkeskilte: 1000
Advarselsskilt, til blokklemme G5, dækker klemmeoverfladen helt, 3-polet
Mærkeskilte til mærkning af klemmer fra firmaerne Weidmüller, Conta Clip og Klemsan, 24-delt, umærket, kan mærkes med THERMOMARK CARD og BLUEMARK, farve: orange
BNB-mærkeskilte, 10-delt, delelig, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 51 ... 60, hvid, til klemmebredde: 7,5 mm, monteringstype: Stikbar kobling
Mærkestrimler, Rulle, transparent, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, til klemmebredde: 30000 mm, Antal mærkeskilte: 1
Mærkestrimmel, 10-delt, med påtrykte fortløbende tal, horisontalt: 31 ... 40, hvid, til klemmebredde: 7,5 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimler, med påtrykte store bogstaver, på langs: H, hvid, til klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: fastlåse
Mærkestrimmel flad, Strimmel, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastlåse, til klemmebredde: 21,1 mm, Antal mærkeskilte: 40, tekstfeltets højde: 10,5 mm, tekstfeltets bredde: 21,1 mm
Dine fordele
- Hurtigt og bekvemt takket være fortrykte klemmemærkninger
- Individuel udformning med forskellige printsystemer
- Komfortabel: Print via vores mærkningsservice muligt
- Alt i ét samlet koncept: Mærkninger også til klemmer fra andre producenter
Klemmemærkning i forskellige formater: UCT, US, UM
Klemmemærkning i styretavler og anlæg
Vil du gerne fortråde klemrækker hurtigt og fejlfrit? Så er en stor og entydig mærkning af tilslutningspunkterne en absolut nødvendighed. Det gælder især ved idriftsættelse og vedligeholdelse af styretavler og anlæg. Klemmemærkninger fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset klemmerne.
Alt efter ønske modtager du klemmemærkningerne med og uden tekst, i kort-, rulle- eller arkform.