UCT-WMTBA (40X17) - Kabelmærkeskilte
1014086

Kabelmærkeskilte, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 6 mm, Antal mærkeskilte: 3, tekstfeltets højde: 17 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UCT-WMTBA ... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere
På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
Arkene har også plads til projektinformation og funktionstekster, der kan være til hjælp ved videre montering
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske