MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Kabelmærkeskilte
1116208

Kabelmærkeskilte, Rulle, gul/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK GO, kabeldiameterområde: 6 ... 115 mm, monteringstype: Kabelbindermontering, Antal mærkeskilte: 20, tekstfeltets højde: 13,4 mm, tekstfeltets bredde: 55 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Den allerede præ-stansede geometri muliggør en enkel og komfortabel anvendelse
Takket være den innovative materialeopbygning kan hver enkelt etiket mærkes, så der ikke opstår materialespild
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
Der er ingen optisk forskel mellem efterfølgende mærkning og eksisterende mærkninger, der er oprettet med en desktop-rulleprinter
Kabelmærkeskiltet monteres nemt med en kabelbinder. Alternativt kan der også med det samme bundtes mange ledninger på denne måde
Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint