De selvklæbende etiketter af polyolefine MM-WML...-Flag fås som præ-stansede materialer til ledningsmærkning. Både i horisontal og vertikal variant.
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK
-
Kabelmarkeringsfaner
1116143
Kabelmarkeringsfaner, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK GO, kabeldiameterområde: 1 ... 6 mm, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 145, tekstfeltets højde: 10 mm, tekstfeltets bredde: 20 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
Den allerede præ-stansede geometri muliggør en enkel og komfortabel anvendelse
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
Der er ingen optisk forskel mellem efterfølgende mærkning og eksisterende mærkninger, der er oprettet med en desktop-rulleprinter
Den selvklæbende kabelmarkeringsfane kan printes på begge sider
Materialet er cUL-certificeret
Takket være den innovative materialeopbygning kan hver enkelt etiket mærkes, så der ikke opstår materialespild