Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Kabelmærkeskilte
1116197

Kabelmærkeskilte, Rulle, hvid/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK GO, kabeldiameterområde: 4 ... 6 mm, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤ 6 mm, Antal mærkeskilte: 190, tekstfeltets højde: 12,7 mm, tekstfeltets bredde: 12,7 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkningsløsning af høj kvalitet, som er modstandsdygtig over for opløsningsmidler, til industrielle applikationer, der oprettes gennem termoprint
Den allerede præ-stansede geometri muliggør en enkel og komfortabel anvendelse
Enkelt og effektivt materialekassettesystem: Både det materiale, der skal printes på, og det passende farvebånd medfølger direkte
Der er ingen optisk forskel mellem efterfølgende mærkning og eksisterende mærkninger, der er oprettet med en desktop-rulleprinter
Den gennemsigtige beskyttelsesfolie vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid
Da etiketterne omkring kablet ikke fylder ret meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler
Materialet er cUL-certificeret
Takket være den innovative materialeopbygning kan hver enkelt etiket mærkes, så der ikke opstår materialespild