SACC-CC-8QO-0,5 SH - Ledningsforbindere
1414612

Ledningsforbinder, 8-polet, halogenfri, skærmet, skæreklemmetilslutning, husmateriale: trykstøbt zink, forniklet, udvendig kabeldiameter 5 mm - 9,7 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Skæreklemmetilslutning: innovativ og tidsbesparende konfektionering uden afisolering af enkeltleder