Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Ledningsforbindere
1641879

Ledningsforbindere, tilslutningstype: IDC-tilslutning, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, sort, kodning: nej, udvendig kabeldiameter: 3,5 mm ... 6 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Enkel og sikker - med ledningsforbinderen kan ledninger repareres eller forlænges hurtigt, kombineret både med stik og koblingsforbindelse