WMTW (10X4)R YE CUS - Kabelmærkeskilte
0831009

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, gul, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 0,6 ... 7 mm, monteringstype: Stikbar kobling

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Indstiksledningsmærkning med indtrådnings- og indtrækshjælp til ledningsnummertyller
Mærkeskiltene bruges til mærkning af PATG/PATO ...-systemets tyller
Nem montering gennem indtrådnings- og indtrækningshjælp, som efter indstik blot skiller sig fra mærkeskiltet gennem en perforering
På grund af den specielle kontur bliver indstiksskiltene sikkert i tyllen