WMT 4,2 (15X6)R CUS
-
Kabelmærkeskilte
0824929
Kabelmærkeskilte, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 3 ... 4,2 mm, monteringstype: indføring, tekstfeltets højde: 6 mm, tekstfeltets bredde: 15 mm
Produktdetaljer
Dine fordele
Ledningen skubbes gennem de to udstansninger på mærkeskiltet. Derved rettes mærkeskiltet ud på ledningen
Den specielle hulgeometri til forskellige lederdiametre sikrer her et højt aksialt stop