UC-WMCO 4,9 (21X5) YE CUS
-
Ledningsmærker
0829096
Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 3,6 ... 4,9 mm, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 24, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 21 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske