UC-WMC 7,5 (30X8) VT CUS - Ledningsmærker
0826787

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, violet, med tekst efter ønske, kabeldiameterområde: 5 ... 7,5 mm, monteringstype: påklipsning, Antal mærkeskilte: 6

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Montage med én hånd
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske
To mærkningsflader, der altid er let læselige.
Montage ved påklipsning, også efter fortrådningen er udført.