US-EMLP (85,6X54) YE - Kunststofskilt
0828907

Kunststofskilt, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 2, tekstfeltets højde: 54 mm, tekstfeltets bredde: 85,6 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Brændbarhedsklassen for PVC-materialet svarer til V0 iht. UL 94