De endeløse krympeslanger i produktfamilien WMS..., i størrelse 2,4 ... 9,5, kan bearbejdes automatiseret med THERMOMARK E.SLEEVE-applikatoren. Takket være materialets endeløse baner kan der udføres individuelt tilpassede skiltelængder. Efter print- og påføringsprocessen kan de mærkede krympeslanger evt. krympes og fastgøres på kablet/ledningen vha. manuel varmepåvirkning.
WMS 3,2 (EX5)R YE
-
Krympeslange
0800301
Krympeslange, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, uperforeret, monteringstype: skubbes på, kabeldiameter område (automatiseret forarbejdning): 1 ... 3 mm, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 30 m, tekstfeltets højde: 5 mm, tekstfeltets bredde: 30000 mm
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Dette materiale kan kun bearbejdes af rulleprinter THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 med en ekstern rulleholder. |
| Bemærkning om materialet | Den specificerede min. lederdiameter for krympeslangen gælder for brug som mærkningsmateriale og garanterer ikke isoleringsegenskaber i krympet tilstand. Afhængig af den forarbejdede materialeladning samt opbevarings- og forarbejdningsbetingelserne kan der ske en reduktion i den maksimale lederdiameter, der kan indsættes. |
| Anvendelsesområde | KOMAX: M1650 TUBE |
| Mærkning | |
| Antal mærkeskilte | 1 |
| Mærkningsteknologi | Termotransfer |
| Rullelængde | 30,00 m |
| Højde | 6,1 mm |
| Farve | gul (RAL 1018) |
| Materiale | Polyolefin |
| Materiale basiselement | Polyolefin |
| Krympningsrate | 3:1 |
| Materialeindhold | halogenfri |
| Krympetemperatur | > 85 °C |
| Udvendig kabeldiameter | 1 mm ... 3,2 mm |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestået |
| Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
| Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestået |
| Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
| Funktionskrav | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestået |
| Klisterbånd test | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| UV-bestandighed | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighed | |
| Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test bestået |
| Gnidebestandighed på mærkningerne | |
| Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
| Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
| Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
| Prøvningsvarighed | 168 h |
| Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
| Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
| Acetone (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test bestået |
| Methyl ethyl ketone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test bestået |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
| IRM 901 | Test bestået |
| IRM 902 | Test bestået |
| IRM 903 | Test bestået |
| Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestået |
| Metode | Metode B |
| Cyklusser | 2 |
| Salttågetest | |
| Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestået |
| Prøvningsvarighed | 96 h |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
| Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
| Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
| Lagerholdbarhed | 5 år |
| Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | skubbes på |
| Varenummer | 0800301 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | BG2216 |
| Produktnøgle | BG2216 |
| GTIN | 4046356625982 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 246,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 199,6 g |
| Toldtarifnummer | 39173200 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
THERMOMARK E.300 - Termoprinter 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Termoprinter 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termoprinter 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termoprinter 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termoprinter 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termoprinter 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Farvebånd 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Farvebånd 0801360
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Farvebånd 1259008
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Farvebånd 0803390
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Trykrulle 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Trykrulle 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Trykrulle 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Trykrulle 0804656
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termoprinter 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termoprinter 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termoprinter 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termoprinter 5146231
-
THERMOMARK W2 - Termoprinter 5146147
Dine fordele
Mærkning, der ikke går tabt, og som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, pneumatiske slanger og andre cylindriske emner
Høj grad af fleksibilitet, da der kan udføres individuelle mærkningslængder i området fra 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") med skære- og perforationskniven
Kan evt. krympes ved enhver manuel varmeproces for at fastgøre i positionen
Høj grad af diameterdækning takket være et krympeforhold på 3:1
Udbredt verden over og gennemprøvet i styretavle- og maskinkonstruktion, i olie- og gasindustrien og i jernbaneindustrien
Kan bruges i rørprintmodulet M1650 Tube fra KOMAX
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre