WMS-2 HF 38,1(EX60)RL - Krympeslange
0864109

Krympeslange, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 19,1 ... 38,1 mm, uperforeret, monteringstype: skubbes på, Antal mærkeskilte: 1, rullelængde: 80 m, tekstfeltets højde: 60 mm, tekstfeltets bredde: 80000 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkning, der ikke går tabt, og som holder længe, på enkeltledere, ledninger, kabler, pneumatiske slanger og andre cylindriske emner
Høj grad af fleksibilitet, da der kan udføres individuelle mærkningslængder i området fra 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") med skære- og perforationskniven
Kan evt. krympes ved enhver manuel varmeproces for at fastgøre i positionen
Høj grad af diameterdækning takket være et krympeforhold på 2:1
Udbredt verden over og gennemprøvet inden for jernbaneindustrien