PSR-PC52-1NO-1NC-24DC-SC - Koblingsrelæ
1017062

Koblingsrelæ til galvanisk adskillelse og effekttilpasning til SIL 3 F&G-applikationer, low-demand, lastdiagnose i Off- og On-State af ledningsbrud og kortslutning, 1 funktionsstrømkreds, testpulsfilter, stikbar skrueklemme, bredde 17,5 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Earth-Leakage-Monitoring
Egnet til low-demand-applikationer op til SIL 3 iht. IEC 61508, IEC 61511 og EN 50156
Konfigurerbar Off- og On-State-diagnose
Aktiv tilbagemelding af fejl via A1 til DO
Integreret DCS-testpulsfilter
1 funktionsstrømkreds, 1 signalstrømkreds