SACC-MCI-M12MSB-5CON/0,5 - Kontaktholder
1440759

Kontaktholder, 5-polet, Stift, lige, M12, kodning: B, til åben ledningsende, Formontage/firkantflange, M12, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Komfortabel fieldkonfektionering: apparatstik til den hurtige montage på stedet
Kontaktholder kan valgfrit leveres med frit komfektionerbare eller med forkonfektionerede ledninger
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Almindelige polbilleder til signal- og effektoverførsel med enhedsdesignet konstruktion