SACC-CIP-M8MS-3P SMD SH R32 - Kontaktholder
1412263

Kontaktholder, 3-polet, Stift, lige, M8, A-kodning, SMD-reflow, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
Valgfri skærmtilslutning og tætning til komponenten i ikke isat tilstand