Kontaktindsats, Kontaktindsats, inkl. 4 stk. fastgørelsesskruer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E468743| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||
Kontaktindsats, poltal: 8+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Push-in-tilslutning, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktindsats, Kontaktindsats, inkl. 4 stk. fastgørelsesskruer
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 14 | ||