HC-A16-I-CT-M-32 - Kontaktindsats
1585456

Kontaktindsats, poltal: 16+PE, størrelse: D25, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Crimptilslutning, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373