Kontaktindsats, Kontaktindsats, inkl. 4 stk. fastgørelsesskruer
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL 100
-
Kontaktindsats
1556162
Kontaktindsats, poltal: 4+2+PE, størrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt/signal, Stk./Pakn.: 100 stk., Kun egnet til kunststofhuse
Produktdetaljer
Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Generelt | Til crimpkontakter CK4,0-ED..(effektkreds), CK1,6-ED... (styrekreds) |
Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
Kan kun anvendes i kunststofhuse |
Produkttype | Kontaktindsats med fast polantal |
Typerække | HC-COM |
Anvendelse | Effekt/signal |
Konstruktion | COM |
Poltal | 6 |
Stikudformning | 4+2+PE |
Kontaktnummerering | 1 - 4 (Effektkontakter) |
11 - 12 (Styrekontakter) | |
Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
Antal effektkontakter | 4 |
Antal styrekontakter | 2 |
Kontakttype | drejet |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Bredde | 22,4 mm |
Højde | 44,1 mm |
Længde | 41,6 mm |
Mekaniske mærkeværdier | |
Kontaktdiameter | 4 mm |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Crimptilslutning (Effektkontakter) |
Crimptilslutning (Styrekontakter) | |
Crimptilslutning (PE-kontakt) | |
Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 1,5 mm² ... 10 mm² (Effektkontakter) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styrekontakter) | |
Tilslutningstværsnit AWG | 16 ... 8 (Effektkontakter) |
26 ... 14 (Styrekontakter) | |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Fastgørelsesskruer til montering i HEAVYCON-hus) |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 9 mm (til 1,5 ... 2,5 mm²) |
9,6 mm (Effekt 4 ... 6 mm²) | |
16 mm (Effektkreds 10 mm²) | |
6 mm (Signal 2,5 mm²) |
Driftsspænding (III/3) | 400 V (Effektkontakter fase-jord) |
250 V (Styrekontakter) | |
690 V (Effektkontakter fase-fase) | |
Isolationsmærkespænding effektkontakter | 400/690 V |
250 | |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (Effektkontakter fase-fase) |
4 kV (Styrekontakter) | |
Mærkestrøm | 40 A (Effektkontakter) |
10 A (Styrekontakter) |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Ag (alternativt Au) |
Materiale kontaktholder | PC |
Materiale kontaktoverflade, effektkontakt | Ag |
Materiale kontaktoverflade, styrekontakt | Ag (alternativt Au) |
Normer / bestemmelser | PC |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
Test | |
Standarder | PC: Brandbeskyttelse i skinnekøretøjer - kravsæt R22, R23 og R24 iht. DIN EN 45545-2 (Fareniveau HL1 - HL3) |
Varenummer | 1556162 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ABH |
Produktnøgle | AF7ABH |
GTIN | 4067923034969 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.400 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) |
SCIP | 663cb48c-cecd-4aeb-9fd0-c0cee0ffd4f7 |
Kompatible produkter
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodningselement 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Crimpkontakt 1663297
-
CP-HC-S - Kodningsprofil 1410916
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Bøsningskontakt 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004383
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Crimpkontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Crimpkontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Crimpkontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Crimpkontakt 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL 100 - Kontaktindsats 1556164
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Monteringsværktøj 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demonteringsværktøj 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demonteringsværktøj 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimptang med digital visning 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Crimptang 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Crimptang 1212113
Dine fordele
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre