HC-B 24-EBUS
-
Kontaktindsats
1771723
HEAVYCON-bøsningsindsats, B24-serien, 24-polet, skruetilslutning
Produktdetaljer
Generelt | Til HEAVYCON-ADVANCE og HEAVYCON-huse typerække B24 |
Monteringsvejledning | Til huse typerække B16 / B32. Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Produkttype | Kontaktindsats med fast polantal |
Konstruktion | B24 |
Poltal | 24 |
Stikudformning | 24+PE |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Målskitse |
|
Bredde | 34 mm |
Højde | 37,5 mm |
Længde | 111 m |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gælder for fleksible ledere med terminalrør) |
0,5 mm² ... 4 mm² (PE-skrue) | |
Tilslutningstværsnit AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (PE-skrue) | |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Afisoleringslængde af enkeltleder | 7 mm |
Driftsspænding (III/3) | 500 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Mærkestrøm | 16 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Ag |
Materiale kontaktholder | PA |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
Standarder | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Tests | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Varenummer | 1771723 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF7ABC |
GTIN | 4017918036447 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 150,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 150,5 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre