DCS 15 M C O SLV C 7035
-
Elektronikhus
2203190
Displayhus 15" lysegrå, rude i midten, plan front, med ventilationsgæller, udskæring til tilslutningsteknik-vinkelplade og VESA-holder bestående af to halvskaller med skruer
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilke anvendelsesmuligheder tilbyder displayholderen Device Connector løsninger?
VESA-holderen, som du finder under "Tilbehør", giver mulighed for fleksibel brug. Du kan montere dem på væggen og på forskellige andre overflader. Du finder et separat konsol til fastgørelse på profiler. De mindre displayholdere er også velegnede til... Se mere
VESA-holderen, som du finder under "Tilbehør", giver mulighed for fleksibel brug. Du kan montere dem på væggen og på forskellige andre overflader. Du finder et separat konsol til fastgørelse på profiler. De mindre displayholdere er også velegnede til at blive brugt som håndholdte huse.
Se mindreHvilken IP-kapslingsklasse kan jeg opnå med displayholderne Device Connector løsninger?
Når du bruger tilbehøret, har Device Connector løsninger maks. kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider.... Se mere
Når du bruger tilbehøret, har Device Connector løsninger maks. kapslingsklasse IP54. Det betyder, at der er fuldstændig beskyttelse mod utilsigtet kontakt. Derudover er din elektronik beskyttet mod støv i skadelige mængder og stænkvand på alle sider. Til dette formål skal du vælge tætningen "Device Connector løsninger ... Seal" under Tilbehør.
Se mindreHvordan kan jeg montere displayet i huset?
Monteringssættene gør det nemt at installere displayene. Monteringssættene kan findes under "Tilbehør". Du kan også nemt sammensætte dit hus i konfiguratoren. Du vil få udleveret et passende monteringssæt. Du kan finde konfiguratoren ved at indtaste ... Se mere
Monteringssættene gør det nemt at installere displayene. Monteringssættene kan findes under "Tilbehør". Du kan også nemt sammensætte dit hus i konfiguratoren. Du vil få udleveret et passende monteringssæt. Du kan finde konfiguratoren ved at indtaste webkode #0512 i søgefeltet på vores hjemmeside.
Se mindreKan jeg få indsat skræddersyede udskæringer i displayholderen Device Connector løsninger?
Ja, udskæringer og yderligere tilpasninger er mulige. Vores servicecenter står til din rådighed til dette formål. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.
Findes der også andre skærme, f.eks. touch-skærme?
Ja, ekstra skærme er tilgængelige på forespørgsel.
Hvilken tilslutningsteknik kan bruges i displayholderen?
Displayholderen giver masser af plads til omfattende tilslutningsteknik. Fra SPE- og SAC-stik til klassiske RJ45-stik kan mange forskellige forbindelsesteknologier integreres. Kontakt blot vores servicecenter. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i s... Se mere
Displayholderen giver masser af plads til omfattende tilslutningsteknik. Fra SPE- og SAC-stik til klassiske RJ45-stik kan mange forskellige forbindelsesteknologier integreres. Kontakt blot vores servicecenter. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.
Se mindreHvilket værktøj er nødvendigt for at samle displayholderen?
Kun en stjerneskruetrækker PH 0 er nødvendig for at montere Device Connector løsninger. Du kan finde den i afsnittet "Tilbehør" eller under varenummer 1212558.