HS PM-S 40 DCS - Holder
1082305

Profilkonsol til aluminiumsprofil 40 mm, drejelig med fastgøringssæt, holder til hus diameter 30 mm, materiale: Polycarbonat PC glasfiberforstærket sort og aluminium, 270 g

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

En høj grænselast sørger for en sikker montage af små og store monitorer
Kan svinges og vippes i tre akser, hvilket sikrer en optimal position i forhold til synsfeltet
VESA-grænseflade i standarden VESA-75 og VESA-100 til enkel væg- eller aluminiumsprofil-montage
Varen tilhører produktfamilien DCS

Ofte stillede spørgsmål


Hvilket værktøj er nødvendigt for at samle displayholderen?

Kun en stjerneskruetrækker PH 0 er nødvendig for at montere Device Connector løsninger. Du kan finde den i afsnittet "Tilbehør" eller under varenummer 1212558.



Se FAQ