HS EH-B 140,5 DCS - Holder
1082302

Holder til hus 140,5 mm, til maks. last 10 kg, med kugleled og fastgøringsplade 60 mm, drejelig i 15°-trin, til væg-/profilkonsol 30 mm, materiale: Polycarbonat PC glasfiberforstærket sort og aluminium eloxeret sort, 342 g

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

En høj grænselast sørger for en sikker montage af små og store monitorer
Kan svinges og vippes i tre akser, hvilket sikrer en optimal position i forhold til synsfeltet
VESA-grænseflade i standarden VESA-75 og VESA-100 til enkel væg- eller aluminiumsprofil-montage
Varen tilhører produktfamilien DCS

Ofte stillede spørgsmål


Hvilket værktøj er nødvendigt for at samle displayholderen?

Kun en stjerneskruetrækker PH 0 er nødvendig for at montere Device Connector løsninger. Du kan finde den i afsnittet "Tilbehør" eller under varenummer 1212558.



Se FAQ