FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT
-
Kombiafleder type 1+2+3
1461303
Kompakt, ikke-stikbar og lækstrømsfri lynstrøms- / overspændingsbeskyttelsesenhed på basis af slidfri Carbon-gnistgabsteknologi til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), egnet til anvendelse i området foran elmålere, afledningsevne på op til 100 kA for lynbeskyttelsesklasserne I og II.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Sikker drift og maksimal anlægstilgængelighed med pålidelig beskyttelse i tilfælde af lynstrøms- og overspændingshændelser takket være ny effektfuld gnistgabsteknologi
Maksimal ydelse på meget lidt installationsplads for alle gængse strømforsyningssystemer
Egnet til anvendelse i området foran elmålere takket være lækstrømsfri beskyttelseskobling og mekanisk optisk statusvisning
Pladsbesparende og økonomisk installation takket være den smalle modulbredde
Tydelig grøn/rød indikator og valgfri fjernmeldekontakt holder dig hele tiden informeret om beskyttelsesvirkningens funktionsevne