Køretøjsinlet til opladning med jævnstrøm (DC), kompatibel med type 2 CCS-køretøjsladestik (EVSE), til installation i elkøretøjer (EV).
CHARX T2HBI12-DC200-4,0M2
-
Køretøjsinlet
1383856
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, op til 500 A i Boost mode, 200 A vedvarende, 1000 V DC, Enkeltledere, længde: 4 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, til opladning med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Til DC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen.
Produktdetaljer
Generelt | Til DC-kontakter er der inkluderet en beskyttelseskappe i leveringen. |
Produkttype | Køretøjsinlet |
Produktfamilie | CHARX connect universal |
Teknologi | Combined Charging System |
Anvendelse | til opladning med jævnstrøm (DC) |
til installation i elkøretøjer (EV) | |
Ladestandard | DC CCS Typ 2 |
Lademodus | Mode 4 |
Kundevariationer | På forespørgsel |
Bemærkning om tilslutningstype | Crimptilslutning, kan ikke afkobles |
Temperaturmåling | DC-kontakter: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning) | |
Type af ladestrøm | DC |
Ladestrøm | 200 A DC |
Ladeeffekt | 200 kW |
Isolationsmærkespænding | 1000 V |
Ladeeffekt og -strøm (DC-opladning i Boost Mode) | |
Type af ladestrøm | DC Boost Mode |
Ladestrøm | op til 500 A DC |
Ladeeffekt | op til 500 kW |
Isolationsmærkespænding | 1000 V |
Bemærk | Specifikationerne henviser til opladning i Boost Mode og er afhængige af omgivelsesbetingelserne. Yderligere detaljer findes på indlægsseddel i download-området. |
Polbelægning (Leistungskontakte) | |
Antal | 3 (PE, DC+, DC-) |
Isolationsmærkespænding | 1000 V DC |
Mærkestrøm | 200 A DC |
Polbelægning (Signalkontakte) | |
Type af signaloverførsel | Pulsbreddemodulation med moduleret Powerline-kommunikation iht. ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Antal | 2 (CP, PP) |
Isolationsmærkespænding | 30 V AC |
Mærkestrøm | 2 A |
Kodning | 4,7 kΩ (mellem PE og PP) |
Isolationsmodstand | > 200 MΩ |
Låseaktuator | |
Låseaktuator | 12 V, 4-polet |
Position i højre side | |
Muligt spændingsforsyningsområde på motor | 9 V ... 16 V |
Maks. spænding til påvisning af aflåsning | 12 V |
Typisk motorstrøm ved aflåsning | 0,25 A |
Spærrestrøm for motor | maks. 1,5 A |
Maks. opholdsvarighed med spærrestrøm | 1 s |
Anbefalet tilpasningstid | 600 ms |
Pausetid efter en ind- eller udkørselsvej | 3 s |
Levetid stikcyklusser | > 10000 belastningscyklusser |
Aflåsningsregistrering | forefindes |
Mekanisk nødoplåsning | forefindes |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 40 °C |
Temperatursensorer (Pt 1000) | |
Følertype | Pt 1000 |
Standarder | DIN EN 60751 |
Anbringelsessted | 2 sensorer på DC-kontakterne |
Køretøjsinlet | |
Bredde | 108 mm |
Højde | 140,25 mm |
Dybde | 133,5 mm |
Boremål | |
Bredde | 117,65 mm |
Højde | 90 mm |
Dybde | 117,65 mm |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Farve (Stikudformning) | sort (9005) |
Materiale (Hus) | Kunststof |
Materiale (Kontaktoverflade) | Sølv |
Ledningslængde | 4 m |
Ledningstype | Enkeltledere |
Enkeltledere DC | |
Ledningslængde | 4 m |
Ledningsopbygning | 2 x 70 mm² |
Enkelt leder, materiale | Silikone |
Enkeltleder, farve | OG |
Udvendig kabeldiameter | 17,90 mm ±0,3 mm |
Ledningsmodstand | ≤ 0,259 Ω/km |
Enkeltleder PE | |
Ledningslængde | 4 m |
Ledningsopbygning | 1 x 25 mm² |
Enkelt leder, materiale | Silikone |
Enkeltleder, farve | GN/YE |
Udvendig kabeldiameter | 8,60 mm ±0,1 mm |
Ledningsmodstand | ≤ 0,743 Ω/km |
Enkeltledere låseaktuator | |
Ledningslængde | 1,5 m |
Ledningsopbygning | 4 x 0,5 mm² |
Enkelt leder, materiale | PVC |
Enkeltleder, farve | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkeltledere temperatursensorer Pt 1000 | |
Ledningslængde | 1 m |
Ledningsopbygning | 3 x 0,5 mm² |
Enkelt leder, materiale | PVC |
Enkeltleder, farve | BN |
GN | |
YE | |
Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Enkeltledere kommunikation | |
Ledningslængde | 1 m |
Ledningsopbygning | 2 x 0,5 mm² |
Enkelt leder, materiale | PVC |
Enkeltleder, farve | BK |
WH | |
Udvendig kabeldiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
Ledningsmodstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 10000 |
Indstikskraft | < 100 N |
Trækkraft | < 100 N |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse (Køretøjsinlet) | IP55 (tilsluttet, kapslingsklassen i driftsfærdig, tilsluttet tilstand er kun sikret, når begge tilslutningselementer er originale produkter fra Phoenix Contact eller er tilsvarende standardkonforme produkter) |
IP67 (Køretøjsinlet indvendigt) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 40 °C (maks. 60 °C (strømreduktion nødvendig, vær opmærksom på grænseværdien for DC-kontakttemperaturen på 90 °C)) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | 4000 m (over havets overflade) |
Standarder | |
Standarder | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Monteringstype | Montering i for- og bagvæg (Fronthældning 0° til 90° muligt) |
Diameter fastgørelseshuller | 6,70 mm (ø) |
Fastgørelsesskruer | M6 |
Skruer, der er inkluderet i leverancen | ingen |
Varenummer | 1383856 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | XWCAID |
Produktnøgle | XWCAID |
GTIN | 4063151758448 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5.300 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5.300 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-No.: 15571-58-1) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
SCIP | d7d57d24-086c-45ff-98e4-3b83801d4df4 |
Kompatible produkter
Dine fordele
Komplet produktprogram
Ensartede, pladsbesparende mål på indbygningspladser og påskruningspunkter på alle køretøjsinlets fra Phoenix Contact
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Vand- og støvtæt pga. høj kapslingsklasse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre