Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

CHARX T2HBI12-3AC32DC250-WH1 - Køretøjsinlet
1739878

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Køretøjsinlet, op til 500 A i Boost mode, 250 A vedvarende, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, monteringsklar, med præfabrikeret kabelende, Enkeltledere, længde: 2 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i for- og bagvæg, M6, hus: sort, med HVA 630-stik (AC) og M8-kabelsko med smal tilslutningsflange (DC) til eftermontering af kabelforskruninger, med elektrisk ledende kobberfolie som klemmeskærm for at forbedre kontaktfladen og reducere skærmfletningen, fleksibelt rør fastgjort med tape (på den ene side) for at øge slidstyrken, til opladning med vekselstrøm (AC) og med jævnstrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, I leveringsomfanget er der inkluderet en beskyttelseskappe til køretøjsinlettets DC- og AC-kontakter.

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Tids- og omkostningsbesparelser takket være en installationsfærdig løsning
Ladeeffekt, kabellængder og -mærkninger samt aktuatorspænding, som kan tilpasses efter dine krav
High Power Charging med op til 700 kW i Boost Mode
Sikker takket være præcis temperaturmåling og høj IP-kapsling
Ensartede, pladsbesparende mål på indbygningspladser og påskruningspunkter på alle køretøjsinlets fra Phoenix Contact
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Integreret aflåsning under opladning
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren