Olie- og gasovervågningssystemet (OGM) er sammensat af en række produkter, der giver mulighed for en fuldstændig automatisering og overvågning af et oliefelt via fjernbetjening. OGM RG-enheden (Repeater/Gateway) er beregnet til konvertering af radioprotokoller og udvidelse af radionetværkets rækkevidde. OGM RG-enheden giver et bredt temperaturområde til omgivelses-/driftstemperaturer fra -20 °C til 60 °C. Kassen af 304-rustfrit stål med kapslingsklasse IP65 er klar til fieldanvendelse og leveres med samtlige kabelforskruninger og skruepropper nødvendige til installation.
OGM RG-enheden er en konfigurerbar løsning klar til fieldanvendelse. Den er udstyret med en trådløs transceiver, komponenter til overstrøms- og overspændingsbeskyttelse og fleksible montageoptioner. Den kan konfigureres som repeater til udvidelse af fieldnetværket eller som gateway til konvertering mellem forskellige netværksprotokoller som mobilnet, WLAN, 900 MHz og 2,4 GHz.
Skalerbarheden og funktionsomfanget af OGM RG-enheden egner sig til fjernovervågning af næsten alle fieldovervågningsapplikationer til olie og gas. Det omfatter bl. a.: følgende applikationer:
- Fjernovervågning og styring af brøndhoveder
- RTU-telemetri
- Gateway for data til Cloud
- Sikker trådløs adgang til forsyningssted
- Krypterede backhaul-data
OGM RG
-
Koblingsudstyrskombination
2400189
Repeater-/Gatewayfjernsystem med bredt temperaturområde, kapslingsklasse IP65 og mulighed for konfiguration til fieldnetværk, Backhaulnetværk, indgangseffekt og montagetype.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Driftsområde: Omgivelsestemperatur fra -20 °C ... 60 °C
AC- eller DC-indgangseffekt
Konfigurerbare Backhaul-netværke (900 MHz, 2,4 GHz, mobilnet og WLAN)
Konfigurerbare fieldnetværke (900 MHz eller 2,4 GHz)
Muligheder for montage på væg og mast