Stikelement til venstre, hus til venstre uden låseklinke, til højre åben uden dæksel
UPBV 4/ 1-L BU
-
Stik
3045729
Stik, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,14 mm2- 6 mm2, farve: blå
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Flerledertilslutning | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
CSA
Godkendelses-ID: 13631EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505Kompatible produkter
Dine fordele
Kan brokobles med standard-broer FBS ...
Med COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes der en løsning til alle opgaver, som kan laves af brugeren selv
Stikdelene med skruetilslutning kan kombineres med COMBI-klemmer i alle tilslutningsteknikker og fås i to varianter
Herved låses stikkene anvendelseskorrekt sammen fra 1-polede stikelementer direkte på stedet
De tilsluttede ledere kan således føres direkte ind i kabelkanalen på en pladsbesparende måde