SPDB 2,5/ 1-R BU - Stik
3043268

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 24 A, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,08 mm2- 4 mm2, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Stik med brokoblingsmulighed, til anvendelse med grundklemmer
Stikket med fjederkrafttilslutning sammenbygges her applikationskorrekt direkte på stedet af 1-polede stikelementer
Med ST-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes en løsning til alle opgaver, som kan laves af brugeren selv
Testet til jernbaneanvendelse