QP 1,5/ 1-L BU - Stik
3051027

Stik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 17,5 A, poltal: 1, tilslutningstype: Lyntilslutning, 1. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,25 mm2- 1,5 mm2, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Med QT-COMBI-koblingerne til individuel konfektionering findes en løsning til alle opgaver, som kan laves af brugeren selv
Lederen tilsluttes tidsbesparende over den velkendte IDC-drejetilslutning uden afisolering
Testet til jernbaneanvendelse
Lyntilslutningsstikket QP 1,5/... er konstrueret til tilslutning af stive og fleksible ledere.