Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PP 2,5/ 1-R BU - Stik
3211278

Stik, Højre element, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, farve: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.