PP 2,5/ 1-L - Stik
3211271

tværsnit
tilslutningstype
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Stik, Venstre element, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, 1. etage, tværsnit: 0,14 mm2 - 4 mm2, farve: grå

Produktdetaljer









Dine fordele

Høj sikkerhed takket være fingersikker konstruktion
Med Push-in Technology COMBI-stikkene til individuel konfektionering findes der en løsning til enhver opgave, som brugeren selv kan udføre.
Der fås et bredt udvalg af tilbehør til montering
Sikker i anvendelsen takket være effektiv og vibrationssikker indstikskontakt
Fleksibel pga. selvkonfektionerbart stik
Beskyttelse mod fejltilslutning via individuelle kodningsmuligheder