ZB 5,LGS:SYMBOLE -
-
Mærkestrimler
1050091:-
Mærkestrimler, med påtrykt symbol, på langs: -, hvid, til klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: fastlåse
Produktdetaljer
Produkttype | Klemmemærkeskilte med mærkning |
Deling | 5,2 mm |
Mærkning | |
Mærkning | - |
Monteringstype | fastlåse |
Farve | hvid (RAL 9010) |
Materiale | PA |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (i henhold til) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Temperaturlagring | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Test Bb |
Varighed | 96 h |
Prøvningstemperatur | 120 °C |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Metode B |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Bredde | 5,15 mm |
Højde | 10,5 mm |
Dybde | 4,20 mm |
Deling | 5,2 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 5,15 mm |
Tekstfeltets højde | 10,50 mm |
Gnidebestandighed | DIN 30646 |
DIN VDE 0611 |
Varenummer | 1050091:- |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | BG2122 |
Produktnøgle | BG2122 |
GTIN | 4017918510497 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,36 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,329 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre