ESL 40X17 CUS
-
Mærkestrimmel
0824403
Mærkestrimmel, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring, tekstfeltets højde: 17 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Klemmemærkeskilte med mærkning |
Mærkning | |
Antal enkeltskilte pr. linje | 4 |
Mærkningsteknologi | Plotter |
Monteringstype | indføring |
Tykkelse folie | 135 µm |
Farve | hvid (RAL 9010) |
Materiale | Polyesterfolie |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestået |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2011 (i henhold til) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig stråling vha. xenonbuelampe |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestået |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Metode B |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Bredde | 40 mm |
Længde | 17 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltets bredde | 40 mm |
Tekstfeltets højde | 17 mm |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Varenummer | 0824403 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BG8134 |
Produktnøgle | BG8134 |
Katalogside | Side 501 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356352741 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 27,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 27 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Phoenix Contact: Kabelmærkeskilte i plast KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) og KMK UV (40x17)
På grund af den specielle kontur passer ESL-40x17-mærkeskilte optimalt i skilteholderne KMK ... (40x17)
Materialefilen kan downloades i softwaren PROJECT COMPLETE marking under Downloads: "Software update - Marking"
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre