HC-B 6-A-DT-PER-F - Klemmeadapter
1648377

HEAVYCON klemmeadapter, bøsningsindsats, serie B6, 6-polet, til den højre styreskabsside, Push-in-tilslutning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373