STTB 2,5/2P-PE - Jordleder-etageklemme
3040067

tværsnit
deling

Jordleder-etageklemme, tilslutningstype: Fjederkraft-/stiktilslutning, 1. og 2. etagetilslutning venstre, tværsnit: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farve: grøn/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Disse blandingsvarianter forener fordelene ved etage-gennemføringsklemmen og jordklemmen med samme kontur
PE/L- og PE/N-typerne har en beskyttelseslederkontakt til bæreskinnen i underste etage, den øverste etage bruges som gennemgangsetage
Testet til jernbaneanvendelse
Potentialføring på to etager