CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 14 | ||||
C | ||||
26 - 14 | ||||
D | ||||
26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-65179Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
Godkendelses-ID: LR2371832TAVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkendelses-ID: 40034766Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |