Stiksæt til brug med VIP/MSTB/D50M/BASE..., Push-in tilslutninger
Signalrangering til Universal I/O-systemer
Skab din Universal Marshalling med det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling. Systemet forener signalrangering og -bearbejdning i en styringsuafhængig løsning til dit Universal I/O-system. Stikbare input-output-accessories med forskellige interface-funktioner tillader en universel konfiguration af de enkelte kanaler. Det er Universal Marshalling, hele vejen fra felten til kontrolniveauet.
Sikringssæt, antal: 10 Stk., mærkestrøm: 0,315 A, udløsekarakteristik: træg (T)
Sikringsmodul til VIP I/O-Marshalling-grunddele med udskiftelig 0,25 A-sikring i feltkomponent-forsyningsledningen. Integrerede testpunkter og en skillekniv muliggør afbrydelsesfri signalmåling. HART-transparent.
Temperaturmåleværdikonverter til VIP I/O-Marshalling-grunddele: Konverterer signaler fra termoelementer og mV-kilder og overfører et 0/4 mА ... 20 mA-signal til en belastning (aktiv eller passiv). Kan parametreres frit.
Sikringssæt, antal: 10 Stk., mærkestrøm: 3,15 A, udløsekarakteristik: træg (T)
Ex i-temperaturmåleværdikonverter til VIP I/O-Marshalling-grunddele: Konverterer signaler fra modstandstermometre, monteret i det eksplosionsfarlige område, og overfører et 0/4 mA ... 20 mA-signal til en belastning (aktiv eller passiv) i det sikre område. Kan parametreres frit.
Sikringssæt, antal: 10 Stk., mærkestrøm: 1 A, udløsekarakteristik: træg (T)
VIP I/O-Marshalling-skilleplade til en sikker adskillelse mellem Ex i-indstiksmoduler og spændingsforsyningen til sokkelmodulet VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX.
Skillepladen monteres direkte på sokkelmodulet mellem de stikbare IOA'er og spændingsforsyningen.
Stik til koldlodningskompensation til termoelementer i kombination med temperaturmåleværdikonverterne MACX MCR(-EX)-TC...
VIP I/O-Marshalling-skilleplade til en sikker adskillelse mellem ikke Ex i- og Ex i-bestykkede sokkelmoduler til Honeywell-systemer. Skillepladen monteres direkte på bæreskinnen ved sokkelmodulets ende.
Dine fordele
- Forkortelse af projektvarigheden med en gennemgående Universal I/O-tilgang
- Ændringer af I/O-belægningen er mulige i alle projektfaser takket være stikbare IOA'er
- Lavere antal styretavler, da der ikke kræves ekstra Marshalling-skabe
- Reducering af fortrådningsforbrug takket være forskellige systemkablingsløsninger til tilslutning til DCS-systemer
- Enkel migration i eksisterende anlæg takket være reduktion af stilstandstid under eftermonteringsarbejde
Det fleksible I/O-rangersystem til din Universal Marshalling
Topologisammenligning Fortrådning klassisk og Universal I/O
Universal Marshalling fra field til styring
Det fleksible I/O-rangersystem VIP I/O-Marshalling er den kompakte kombination af systemkabling, interface og Marshalling i ét modul.
- Systemkabling: kabling med Universal I/O-platforme
- Interfaces: Fleksibel bestykning med analoge og digitale Input-Output-Accessories (IOA'er), som f.eks. skilleforstærker, måleværdikonverter og relæer
- Marshalling: Forbindelse med fieldkomponenter og rangering af signaler
Interface-funktionerne til din Universal Marshalling
De fleksibelt stikbare Input-Output-Accessories (IOA'er) er moduler med forskellige elektriske funktioner til signalbehandling: Universal Marshalling fra felt til styring.
Der fås følgende IOA'er:
- Passivmoduler
- Relæ
- Sikkerhedsrelæer
- Skilleforstærkere
- Måleværdikonverter
- Sikringsmoduler
- Specialfunktioner