Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

AXL F MA MBUS 1H - Kommunikationsmodul
1104545

Axioline F, Meter-bus-Master, grænseflade M-Bus, til tilslutning af meter-bus-apparater, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Meter-bus-2-ledertilslutning til op til 80 komponenter
Transmissionshastighed kan indstilles op til 38400 bit/s
Parametrering over PDI-kanal
Procesdatabredde: 10 ord
Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
Gemt modultypeskilt