AXL F DI8/2 24DC 1F - Digitalt modul
2702783

Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 2-leder, Svarer til standarden IEC 61850-3, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

8 digitale indgange i henhold til EN 61131-2 type 1
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
24 V DC, 2,5 mA
Filtertid < 1 ms
Indgangene er polaritetsbeskyttede
Sikker adskillelse i henhold til EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Gemt modultypeskilt
Diagnose- og statusvisninger
Opfylder kravene i IEC 61850-3 og IEEE 1613