Modulet er et Axioline F I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline F I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline F-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline F-styring eller buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Det digitale indgangsmodul med NAMUR-kapaciteter samler digitale indgangssignaler og understøtter NAMUR-nærhedsføler og brydekontakter. Modulet leverer disse oplysninger via Axioline F-lokalbussen til styringen / buskobleren. I/O-modulet indstiller en digital indgangslogik "low" for ikke-ledende sensorer og en digital indgangslogik "high" for ledende sensorer.
AXL F DI16 NAM XC 1F
-
Digitalt modul
1052427
Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 16 (NAMUR), 8 V DC, tilslutningsteknik: 2-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Godkendelses-ID: 2025122309122350Kompatible produkter
Dine fordele
16 digitale NAMUR-indgangssignaler til NAMUR-nærhedsfølere iht. EN 60947-5-6
Ukoblede kontakter
Pilotkontakter med modstandskobling iht. IEC/EN 60947-5-6
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)