PRC FC-45/90-HSG 8-21
-
Modulstikhus
1065798
Modulstikhus, Produktfamilie: PRC 35, farve: sort, isolationsmærkespænding: 690 V AC, kabeldiameter min.: 8 mm, kabeldiameter maks.: 21 mm, Stikhuse uden kontaktindsats. Passende kontaktindsatse skal bestilles iht. tilbehørslisten
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Alsidige grænseflader takket være lige og vinklede stikhuse
Universel isætning af eksisterende stikhoveder med skruetilslutningsteknik
Modulært byggeklodssystem til optimeret lagerstyring
Fikseringsmekanisme, der kan låses op med værktøj eller med hånden
Optimalt egnet til inden- og udendørs anvendelse takket være vejrbestandige materialer